เผยแพร่สินค้าของคุณ
Z purlin
Lindab

Z purlin

4.8 จาก 5 ดาว4.8(28 รีวิว)
Lindab’s Z-purlins are an excellent choice for roof and wall purlins and high walls. They’re made of hot-dip galvanized steel. Assembly and mounting is easy. For static design and calculations, use Lindabs own developed software Lindab StructuralDesigner which you will find on Lindabs website. For information about geometry and section properties, use Lindabs web application EC3Library which you will find on Lindabs website.
สเปคสินค้า
  • CE-marked according to EN1090. Calculation, with reference to Lindab StructuralDesigner, according to EN 1993-1-3, EN 1993-1-5, NDP Normal thickness tolerance according to EN 10143. Material S350GD+Z275 according to EN 10346. Produced in Sweden and Hungary.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.z
  • Product familySteel profiles
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Purlins
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2018-01-10
  • หมายเลขฉบับ3
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักGalvanized steel
  • ออกเเบบโดยสวีเดน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - คานและทับหลัง
  • IFC classificationBeam
  • UNSPSC nameStructural building products
  • UNSPSC code3013
  • Uniclass 2015 CodePr_20_76_51_21
  • Uniclass 2015 DescriptionCold-formed galvanized steel sections
  • CSI MasterFormat 2014 Code05 40 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleCold-Formed Metal Framing
  • OmniClass Number23-13 35 19
  • OmniClass TitleRafters, Beams, and Joists

พื้นที่การขาย

ยุโรป
เช็กเกีย
เดนมาร์ก
นอร์เวย์
โปแลนด์
โรมาเนีย
สโลวาเกีย
สวีเดน
ฮังการี

สินค้าใกล้เคียง