เผยแพร่สินค้าของคุณ
ASTRA - Emergency signalling luminaire
ASTRA - Emergency signalling luminaire
ASTRA - Emergency signalling luminaire
ASTRA - Emergency signalling luminaire
ASTRA - Emergency signalling luminaire
    Linergy

    ASTRA - Emergency signalling luminaire

    LED Emergency signalling luminaires Only one bracket for 3 type of installation Battery duration selectable according to the need Available in 22 m and 32 m versions Suited for entertainment venues
    สเปคสินค้า
    • TECHNICAL FEATURES Viewing distance: 32 m and 22 m Selectable duration: 1 h, 2 h, 3 h Features adjustable output lighting when powered by mains, or use in cinemas and theatres Also features in non maintained operation (N/M) mode High luminosity panel PVC pictograms supplied as standard Also installable on 3-module boxes High efficiency LiFePO4 battery Compliant with European standards EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 1838 No photobiological risk compliant with EN 62471 INSTALLATION Astra can be installed on ceilings, walls and as flag. It can be used as single or double face by choosing the desired pictograms (included) With optional accessories, it can be installed suspended, recessed on false ceilings and on walls (with predisposition for 503 box)
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.astra
    • Product familySignalling luminaires
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Signalling luminaires
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-10-03
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPC/ABS
    • วัสดุรองElectronic & optical components
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟฉุกเฉินและป้ายทางหนีไฟ
    • IFC classificationLight Fixture
    • รหัส ETIMEC001955
    • ชื่อ ETIMSign luminaire
    • OmniClass Number23-35 47 15
    • OmniClass TitleExit Illuminated Signs

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย โอเชียเนีย อเมริกาใต้ แอฟริกา อเมริกาเหนือ
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
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (5)
    4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (11)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (5)
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (10)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (5)