เผยแพร่สินค้าของคุณ
BIG ONE - Emergency signalling luminaire
BIG ONE - Emergency signalling luminaire
BIG ONE - Emergency signalling luminaire
BIG ONE - Emergency signalling luminaire
    Linergy

    BIG ONE - Emergency signalling luminaire

    LED Emergency signalling luminaires Ideal for large areas Available in the versions with 60 m and 80 m visibility Low environmental impact
    สเปคสินค้า
    • TECHNICAL FEATURES Viewing distance: 80 m and 60 m Not maintained (N/M) operation option High luminosity panel Pictograms in PVC (to be ordered separately) Available in white colour RAL 9003 Polycarbonate panel Compliant with European standards EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 1838 Photobiological hazard free according to standard EN 62471 INSTALLATION Big One can be installed on ceilings and walls. It can be used as single face or double face. With optional accessories, it can be installed suspended
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.big-one
    • Product familySignalling luminaires
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Signalling luminaires
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-10-03
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักIron
    • วัสดุรองElectronic & optical components
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟฉุกเฉินและป้ายทางหนีไฟ
    • IFC classificationLight Fixture
    • รหัส ETIMEC001955
    • ชื่อ ETIMSign luminaire
    • OmniClass Number23-35 47 15
    • OmniClass TitleExit Illuminated Signs

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย โอเชียเนีย อเมริกาใต้ แอฟริกา อเมริกาเหนือ
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
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (5)
    4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (11)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (5)
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (10)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (5)