เผยแพร่สินค้าของคุณ
CRISTAL ICE - Emergency lighting luminaire
CRISTAL ICE - Emergency lighting luminaire
CRISTAL ICE - Emergency lighting luminaire
CRISTAL ICE - Emergency lighting luminaire
    Linergy

    CRISTAL ICE - Emergency lighting luminaire

    LED Emergency lighting luminaire Studied for ceiling and wall mount applications in areas with temperatures as low as -30°C
    สเปคสินค้า
    • TECHNICAL FEATURES High light efficiency LED Decorative frame supplied on all individual models The batteries are recharged at low temperature In case of a blackout emergency operation is ensured up to -30°C Compliant with European standards EN 60598-1, EN 60598-2-22 Photobiological hazard free according to standard EN 62471 INSTALLATION Cristal Ice can be installed on ceilings or walls. It can also be installed recessed on walls with the optional accessories.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.cristal-ice
    • Product familyEmergency luminaires
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Emergency luminaires
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-02-02
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)180
    • กว้าง (มิลลิเมตร)380
    • ความลึก (มิลลิเมตร)58
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPC/ABS
    • วัสดุรองElectronic & optical components
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟฉุกเฉินและป้ายทางหนีไฟ
    • IFC classificationLight Fixture
    • รหัส ETIMEC001957
    • ชื่อ ETIMEmergency luminaire
    • OmniClass Number23-35 47 13
    • OmniClass TitleEmergency Lighting

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย โอเชียเนีย อเมริกาใต้ แอฟริกา อเมริกาเหนือ
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
    4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (11)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (5)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (5)