เผยแพร่สินค้าของคุณ
CRISTAL WALL - Emergency lighting luminaire
CRISTAL WALL - Emergency lighting luminaire
    Linergy

    CRISTAL WALL - Emergency lighting luminaire

    LED Emergency lighting luminaire Designed exclusively for wall mount Ideal for illuminating escape routes in large spaces both indoors and outdoors Latest generation LED technology
    สเปคสินค้า
    • TECHNICAL FEATURES Decorative frame supplied on all individual models Installation on surfaces that are normally flammable Compliant with European standards EN 60598-1, EN 60598-2-22 Photobiological hazard free according to standard EN 62471 INSTALLATION Cristal Wall can be installed on walls. It can also be installed recessed on walls or recessed on drywalls, with optional accessories.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.cristal-wall
    • Product familyEmergency luminaires
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Emergency luminaires
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-02-02
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)180
    • กว้าง (มิลลิเมตร)380
    • ความลึก (มิลลิเมตร)58
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPC/ABS
    • วัสดุรองElectronic & optical components
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟฉุกเฉินและป้ายทางหนีไฟ
    • IFC classificationLight Fixture
    • รหัส ETIMEC001957
    • ชื่อ ETIMEmergency luminaire
    • OmniClass Number23-35 47 13
    • OmniClass TitleEmergency Lighting

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย โอเชียเนีย อเมริกาใต้ แอฟริกา อเมริกาเหนือ
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
    4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (11)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (5)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (5)