เผยแพร่สินค้าของคุณ
FLAG - Emergency signalling luminaire
FLAG - Emergency signalling luminaire
FLAG - Emergency signalling luminaire
FLAG - Emergency signalling luminaire
FLAG - Emergency signalling luminaire
    Linergy

    FLAG - Emergency signalling luminaire

    LED Emergency signalling luminaires LEDs for safety lighting Anodized aluminum profiles Studied for wall mount applications inside 6 module box
    สเปคสินค้า
    • TECHNICAL FEATURES LEDS to illuminate the emergency exits during a blackout (available on models with battery) High luminosity panel with excellent light uniformity Also configurable in Non Maintained (N/M) mode It allows to dim the light level in permanent mode (for cinemas and theaters) Viewing distance: 30 m PVC pictograms supplied as standard High efficiency LiFePO4 battery Compliant with european standards EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 1838 No photobiological risk compliant with EN 62471 INSTALLATION Flag can be installed recessed on 506 box. It can be used as single face with the included pictogram kit.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.flag
    • Product familySignalling luminaires
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Signalling luminaires
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-10-03
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)168
    • กว้าง (มิลลิเมตร)317
    • ความลึก (มิลลิเมตร)16
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองElectronic & optical components
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟฉุกเฉินและป้ายทางหนีไฟ
    • IFC classificationLight Fixture
    • รหัส ETIMEC001955
    • ชื่อ ETIMSign luminaire
    • OmniClass Number23-35 47 15
    • OmniClass TitleExit Illuminated Signs

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย โอเชียเนีย อเมริกาใต้ แอฟริกา อเมริกาเหนือ
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
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (5)
    4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (11)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (5)
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (10)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (5)