เผยแพร่สินค้าของคุณ
FREE - Emergency lighting luminaire
FREE - Emergency lighting luminaire
FREE - Emergency lighting luminaire
FREE - Emergency lighting luminaire
    Linergy

    FREE - Emergency lighting luminaire

    LED Emergency lighting luminaire Recessed installation on 503 box, selectable duration and operation mode (M+N/M) Minimum thickness Ideal for small areas
    สเปคสินค้า
    • TECHNICAL FEATURES Selectable duration: 1h/3h, 2h/6h Possibility to set the luminaire for N/M (Non Maintained) or M (Maintained) Flush with the wall installation Integrated plaque and diffuser Recharcheable and replaceable battery Recharge: 24h Complies to Europen Norms EN 60598-1, EN 60598-2-22 No photobiological risk in accordance to EN 62471 INSTALLATION Free can be installed recessed on 503 box
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.free
    • Product familyEmergency luminaires
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Emergency luminaires
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-02-02
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)80
    • กว้าง (มิลลิเมตร)115
    • ความลึก (มิลลิเมตร)6
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPC/ABS
    • วัสดุรองElectronic & optical components
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟฉุกเฉินและป้ายทางหนีไฟ
    • IFC classificationLight Fixture
    • รหัส ETIMEC001957
    • ชื่อ ETIMEmergency luminaire
    • OmniClass Number23-35 47 13
    • OmniClass TitleEmergency Lighting

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย โอเชียเนีย อเมริกาใต้ แอฟริกา อเมริกาเหนือ
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
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (5)
    4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (11)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (5)
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (10)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (5)