เผยแพร่สินค้าของคุณ
ICETEK - Emergency lighting luminaire
ICETEK - Emergency lighting luminaire
ICETEK - Emergency lighting luminaire
    Linergy

    ICETEK - Emergency lighting luminaire

    LED Emergency lighting luminaire Totally protected against dust and water Studied for applications in areas with temperatures as low as -40° C
    สเปคสินค้า
    • TECHNICAL FEATURES High light efficiency LED Battery recharged even at low temperature In case of a blackout emergency operation is ensured up to -40° C Compliant with European standards EN 60598-1, EN 60598-2-22 Photobiological hazard free according to standard EN 62471 INSTALLATION Icetek can be installed on ceiling and walls.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.icetek
    • Product familyEmergency luminaires
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Emergency luminaires
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-02-02
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)168
    • กว้าง (มิลลิเมตร)420
    • ความลึก (มิลลิเมตร)82
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPC/ABS
    • วัสดุรองElectronic & optical components
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟฉุกเฉินและป้ายทางหนีไฟ
    • IFC classificationLight Fixture
    • รหัส ETIMEC001957
    • ชื่อ ETIMEmergency luminaire
    • OmniClass Number23-35 47 13
    • OmniClass TitleEmergency Lighting

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย โอเชียเนีย อเมริกาใต้ แอฟริกา อเมริกาเหนือ
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
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (5)
    4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (11)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (5)
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (10)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (5)