เผยแพร่สินค้าของคุณ
LYRA EVO - Emergency signalling luminaire
LYRA EVO - Emergency signalling luminaire
LYRA EVO - Emergency signalling luminaire
LYRA EVO - Emergency signalling luminaire
LYRA EVO - Emergency signalling luminaire
    Linergy

    LYRA EVO - Emergency signalling luminaire

    LED Emergency signalling luminaires Versatile installation, suitable for various environments Available in 22 m and 32 m versions TEST BUTTON It allows to: perform the manual functional test reduce by half the luminosity in cinemas and theatres.
    สเปคสินค้า
    • TECHNICAL FEATURES Viewing distance: 32 m and 22 m Test button Also works in Non Maintained mode (N/M) High luminosity panel PVC pictograms supplied as standard Can be also installed on 3-module boxes Compliant with European standards EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 1838 No photobiological risk compliant with EN 62471 INSTALLATION Lyra Evo can be installed on ceilings and as flag. It can be used as single or double face by choosing the desired pictograms (included) With optional accessories, it can be installed suspended, recessed on false ceilings and on walls (with predisposition for 503 box)
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.lyra-evo
    • Product familySignalling luminaires
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Signalling luminaires
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-10-03
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPC/ABS
    • วัสดุรองElectronic & optical components
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟฉุกเฉินและป้ายทางหนีไฟ
    • IFC classificationLight Fixture
    • รหัส ETIMEC001955
    • ชื่อ ETIMSign luminaire
    • OmniClass Number23-35 47 15
    • OmniClass TitleExit Illuminated Signs

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย โอเชียเนีย อเมริกาใต้ แอฟริกา อเมริกาเหนือ
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
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (5)
    4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (11)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (5)
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (10)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (5)