เผยแพร่สินค้าของคุณ
MINI GLASS - Emergency lighting luminaire
MINI GLASS - Emergency lighting luminaire
MINI GLASS - Emergency lighting luminaire
MINI GLASS - Emergency lighting luminaire
    Linergy

    MINI GLASS - Emergency lighting luminaire

    LED Emergency lighting luminaire Recessed installation on 503 box, plate with integrated diffuser Maintained + Movie Minimum thickness Ideal for small areas Suited for entertainment venues as floorpath illumination for stairs QUICK AND EASY INSTALLATION For best flush wall installation Miniglass allows the tuning of the positioning depth. The transparent plate is safely kept attached to the base by powerful magnets.
    สเปคสินค้า
    • TECHNICAL FEATURES Plate with integrated diffuser Possibility to change the maintained luminosity Predisposition for N/M (Non Maintained) or M (Maintained) mode Maintained mode can be turned on/off with an external switch Recessed installations inside standard 3 module boxes New generation, environmentally friendly battery Recharge: 12h Complies with European standards EN 60598-1, EN 60598-2-22 Photobiological risk according to EN 62471 INSTALLATION Mini Glass can be installed recessed on 503 box
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.mini-glass
    • Product familyEmergency luminaires
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Emergency luminaires
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-02-02
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)86
    • กว้าง (มิลลิเมตร)128
    • ความลึก (มิลลิเมตร)2
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPC/ABS
    • วัสดุรองElectronic & optical components
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟฉุกเฉินและป้ายทางหนีไฟ
    • IFC classificationLight Fixture
    • รหัส ETIMEC001957
    • ชื่อ ETIMEmergency luminaire
    • OmniClass Number23-35 47 13
    • OmniClass TitleEmergency Lighting

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย โอเชียเนีย อเมริกาใต้ แอฟริกา อเมริกาเหนือ
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
    4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (11)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (5)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (5)