เผยแพร่สินค้าของคุณ
PRODIGY XL - Emergency lighting luminaire
PRODIGY XL - Emergency lighting luminaire
PRODIGY XL - Emergency lighting luminaire
PRODIGY XL - Emergency lighting luminaire
    Linergy

    PRODIGY XL - Emergency lighting luminaire

    LED Emergency lighting luminaire High lighting performance Ideal for indoor and outdoor installation AVAILABLE FINISHING Prodigy XL’s standard color is white but it is possible to have it painted in any color. Just add in the order form the code A287 and specify the RAL color and the desired shiny/opaque finish
    สเปคสินค้า
    • TECHNICAL FEATURES Optics designed to optimize the luminous flux Aesthetic finish frame included Recharge: 12h Can also be installed onto surfaces that are normally flammable Compliant with European standards EN 60598-1, EN 60598-2-22 Photobiological hazard free according to standard EN 62471 INSTALLATION Prodigy XL can be installed on ceilings or walls. With its accessories, it allows flag installation, cable tray installation, 45° angle installation. It can also be installed recessed on ceilings/walls or recessed on drywalls/false ceilings, with optional accessories.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.prodigy-xl
    • Product familyEmergency luminaires
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Emergency luminaires
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-02-02
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)143
    • กว้าง (มิลลิเมตร)305
    • ความลึก (มิลลิเมตร)47
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPC/ABS
    • วัสดุรองElectronic & optical components
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟฉุกเฉินและป้ายทางหนีไฟ
    • IFC classificationLight Fixture
    • รหัส ETIMEC001957
    • ชื่อ ETIMEmergency luminaire
    • OmniClass Number23-35 47 13
    • OmniClass TitleEmergency Lighting

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย โอเชียเนีย อเมริกาใต้ แอฟริกา อเมริกาเหนือ
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
    4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (11)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (5)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (5)