เผยแพร่สินค้าของคุณ
SEVEN GLASS - Emergency lighting luminaire
SEVEN GLASS - Emergency lighting luminaire
SEVEN GLASS - Emergency lighting luminaire
    Linergy

    SEVEN GLASS - Emergency lighting luminaire

    LED Emergency lighting luminaire Recessed installation on 506 box, plate with integrated diffuser Ultra thin Ideal for small areas Suited for entertainment venues as floorpath illumination for stairs
    สเปคสินค้า
    • TECHNICAL FEATURES Plate with integrated diffuser Lithium Phosphate Iron battery: lasts twice as long as traditional Nickel Cadmium batteries Recharge: 12h Complies with European standards EN 60598-1, EN 60598-2-22 Photobiological hazard free according to standard EN 62471 INSTALLATION Seven Glass can be installed recessed on 506 box
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.seven-glass
    • Product familyEmergency luminaires
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Emergency luminaires
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-10-03
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)80
    • กว้าง (มิลลิเมตร)206
    • ความลึก (มิลลิเมตร)4
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPC/ABS
    • วัสดุรองElectronic & optical components
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟฉุกเฉินและป้ายทางหนีไฟ
    • IFC classificationLight Fixture
    • รหัส ETIMEC001957
    • ชื่อ ETIMEmergency luminaire
    • OmniClass Number23-35 47 13
    • OmniClass TitleEmergency Lighting

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย โอเชียเนีย อเมริกาใต้ แอฟริกา อเมริกาเหนือ
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
    4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (11)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (5)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (5)