เผยแพร่สินค้าของคุณ
SEVEN PLUS LED - Emergency lighting luminaire
SEVEN PLUS LED - Emergency lighting luminaire
    Linergy

    SEVEN PLUS LED - Emergency lighting luminaire

    LED Emergency lighting luminaire Recessed on 506 box High luminosity Ideal for small areas Suited for entertainment venues as floor path illumination for stairs IP55 KIT With the optional IP65 kit (comprising the A053 frame, the diffuser, the washer and the anti-vandalism grid) it can be used as external light to illuminate for example a porch.
    สเปคสินค้า
    • TECHNICAL FEATURES Movie version for cinemas and theatres Lithium Iron Phosphate battery: lasts twice as long as traditional Nickel Cadmium batteries Recharge: 12h Compliant with European standards EN 60598-1, EN 60598-2-22 Photobiological hazard free according to standard EN 62471 INSTALLATION Seven Plus LED can be installed recessed on 506 box
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.seven-plus-led
    • Product familyEmergency luminaires
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Emergency luminaires
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-10-03
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)71
    • กว้าง (มิลลิเมตร)188
    • ความลึก (มิลลิเมตร)54
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPC/ABS
    • วัสดุรองElectronic & optical components
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟฉุกเฉินและป้ายทางหนีไฟ
    • IFC classificationLight Fixture
    • รหัส ETIMEC001957
    • ชื่อ ETIMEmergency luminaire
    • OmniClass Number23-35 47 13
    • OmniClass TitleEmergency Lighting

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย โอเชียเนีย อเมริกาใต้ แอฟริกา อเมริกาเหนือ
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
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (5)
    4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (11)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (5)
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (10)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (5)