เผยแพร่สินค้าของคุณ
SPY CENTER 24 - Centralized system
SPY CENTER 24 - Centralized system
SPY CENTER 24 - Centralized system
SPY CENTER 24 - Centralized system
    Linergy

    SPY CENTER 24 - Centralized system

    Extra-Low voltage central power systems with control, for emergency installations with central battery LED luminaires at 24V. Spy Center 24 is an extra-low voltage central power systems (SELV) with control, for emergency installations with central battery LED luminaires at 24Vdc. It allows to control every single luminaire in each circuit. ADVANTAGES Complete programming flexibility for functioning type: M (Maintained) and N/M (Non Maintained) via configuration software Possibility to configure each luminaire of each circuit, independently, as M (Maintained) N/M (Non Maintained) Every single device can be turned on/off or dimmed remotely It allows to program each single luminaire in local emergency mode (built-in detection of local black out is available on the predisposed luminaires) Automatic luminaire acquisition User friendly multilingual interface Possibility of communication through integrated MODBUS protocol Log book: periodic controls register for quick viewing of the event log The functionality and duration tests are freely programmable
    สเปคสินค้า
    • TECHNICAL FEATURES Input supply voltage: mono-phase 230 Vac Output supply voltage: 24 Vdc The Powerline Communication technology for each circuit make the installation easy and flexible: electrical power and communication bus are shared over the same cables Central unit with touchscreen color display Maximum overall load capacity: 8 circuits, 160 luminaires Maximum load for each circuit: 60 W, 20 luminaires Lines short-circuit protected 4 inputs at 230 Vac, 8 inputs for clean contact 8 relay outputs (NO/NC) for installation status signalling Ethernet port with TCP/IP protocol for intranet/internet connection Integrated web server for remote configuration and control via generic web browser System compliant to European norms: EN 50171, EN 62485-2, EN 62034 Time intervals between verification tests comply to European norms: EN 50172, UNI 11222
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.spy-center-24
    • Product familyCentralized systems
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Centralized power supply 24V and control
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-02-02
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักElectrogalvanized
    • วัสดุรองElectronic & optical components
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟฉุกเฉินและป้ายทางหนีไฟ
    • IFC classificationElectric Distribution
    • OmniClass Number23-35 31 00
    • OmniClass TitleElectrical Power Distribution Devices

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย โอเชียเนีย อเมริกาใต้ แอฟริกา อเมริกาเหนือ
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
    4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (11)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (5)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (5)