เผยแพร่สินค้าของคุณ
SPY CONTROL - Centralized system
SPY CONTROL - Centralized system
SPY CONTROL - Centralized system
    Linergy

    SPY CONTROL - Centralized system

    Central power systems with control, for emergency installations with self-contained and central battery luminaires. Spy Control is a Central Power System (CPS) for emergency installations with central supply and self-contained luminaires. It allows to control every single luminaire. ADVANTAGES Wide power range from 1.000 VA to 10.000 VA Easy installation and maintenance High peak currents for driving any maintained and non-maintained load Automatic Spy System luminaire acquisition (max luminaires handled: 1280) Very user-friendly graphic interface Reverse polarity protection Non-volatile historic memory of the events and tests carried out on the system Possibility to switch ON/OFF and to change the light intensity of maintained luminaires Data exchange with Spy System luminaires on two-wire data buses with safety protocol Built-in web server for system management via internet Possibility of remote connection via modem Possibility to update central unit software
    สเปคสินค้า
    • TECHNICAL FEATURES Input supply voltage: mono-phase 230 Vac Output supply voltage: 230 Vac Three circuits can be configured NM/M via control contacts Online double conversion type, intervention time = 0 Clean contact outputs (NO and NC) for remote warning in case of black-out Automatic by-pass in case of fault High overload capacity EPO (Emergency Power Off) release button is standard on all versions LCD display shows the main info regarding systems status Battery box wheel handling Maintenance-free sealed lead batteries Batteries with life expectancy of 10 years System compliant to European norms: EN 50171, EN 62485-2 Control system for monitoring emergency lighting installations System compliant to norms EN 50172 and UNI 11222
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.spy-control
    • Product familyCentralized systems
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Centralized power supply (CPS) and control
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-02-02
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักElectrogalvanized
    • วัสดุรองElectronic & optical components
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟฉุกเฉินและป้ายทางหนีไฟ
    • IFC classificationElectric Distribution
    • OmniClass Number23-35 31 00
    • OmniClass TitleElectrical Power Distribution Devices

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย โอเชียเนีย อเมริกาใต้ แอฟริกา อเมริกาเหนือ
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
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (5)
    4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (11)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (5)
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (10)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (5)