เผยแพร่สินค้าของคุณ
SPY SYSTEM - Centralized system
SPY SYSTEM - Centralized system
SPY SYSTEM - Centralized system
SPY SYSTEM - Centralized system
SPY SYSTEM - Centralized system
SPY SYSTEM - Centralized system
SPY SYSTEM - Centralized system
SPY SYSTEM - Centralized system
SPY SYSTEM - Centralized system
    Linergy

    SPY SYSTEM - Centralized system

    Centralized control system, for the management and maintenance of emergency installations with self-contained luminaires. Spy System is the most advanced system for the complete management, supervision and maintenance of an emergency system with self-contained luminaires. ADVANTAGES Automatic luminaire acquisition Very user-friendly graphic interface Complete programmability of the central unit's operating modes Complete programmability of the times and days the tests are to be carried out Non-volatile historic memory of the events and tests carried out on the system Possibility to switch ON/OFF and to change the light intensity of maintained luminaires Data exchange with luminaires on two-wire data buses with safety protocol 2 and 4 way repeater modules Built-in web server for system management via internet Possibility of remote connection via modem System wireless interface MODBUS KONNEX Possibility to update central unit software
    สเปคสินค้า
    • TECHNICAL FEATURES Control system for monitoring emergency lighting installations System compliant to norms EN 50172 and UNI 11222
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.spy-system
    • Product familyCentralized systems
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Centralized control
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-02-02
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักElectrogalvanized
    • วัสดุรองElectronic & optical components
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟฉุกเฉินและป้ายทางหนีไฟ
    • IFC classificationElectric Distribution
    • OmniClass Number23-35 31 00
    • OmniClass TitleElectrical Power Distribution Devices

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย โอเชียเนีย อเมริกาใต้ แอฟริกา อเมริกาเหนือ
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
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (5)
    4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (11)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (5)
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (10)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (5)