เผยแพร่สินค้าของคุณ
SPY SYSTEM WIRELESS - Centralized system
SPY SYSTEM WIRELESS - Centralized system
SPY SYSTEM WIRELESS - Centralized system
SPY SYSTEM WIRELESS - Centralized system
    Linergy

    SPY SYSTEM WIRELESS - Centralized system

    Centralized wireless control systems, for the management and maintenance of emergency installations with self-contained luminaires without bus cable. Spy System Wireless is an advanced radio supervision system for emergency installations with self-contained luminaires. Unlike the traditional Spy System, communication is made without wires through the creation of a network with mesh technology. The frequency used by the radio device and the type of structure created by the mesh network make it easy to overcome normal environmental obstacles. This allows the positioning of the luminaires at points which would be out of reach with bus cable. The system is based on the same operating principle as normal control units, to which must be added an Access Point (A315) connected to the control unit via RS485 bus cable. ADVANTAGES Compatible with all Spy System central units The communication frequency and the MESH network allow to easily overcome the typical environmental obstacles Automatic luminaire acquisition It guarantees the same functions as the Spy System with bus
    สเปคสินค้า
    • TECHNICAL FEATURES Control system for monitoring emergency lighting installations With Spy System Wireless it is possible to control the same number of luminaires available for the traditional Spy System Wireless luminaires available via A315: 128 System compliant to norms EN 50172 and UNI 11222 Compliant to RED Directive 2014/53/EU Compliant to European standards: EN 300 220-2, EN 301 489-1, EN 301 489-3, EN 60950-1 Operating frequency: 868 MHz
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.spy-system-wireless
    • Product familyCentralized systems
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Centralized control
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-02-02
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPlastic
    • วัสดุรองElectronic & optical components
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟฉุกเฉินและป้ายทางหนีไฟ
    • IFC classificationElectric Distribution
    • OmniClass Number23-35 31 00
    • OmniClass TitleElectrical Power Distribution Devices

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย โอเชียเนีย อเมริกาใต้ แอฟริกา อเมริกาเหนือ
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
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (5)
    4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (11)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (5)
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (10)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (5)