เผยแพร่สินค้าของคุณ
SWING - Emergency signalling luminaire
SWING - Emergency signalling luminaire
SWING - Emergency signalling luminaire
SWING - Emergency signalling luminaire
SWING - Emergency signalling luminaire
    Linergy

    SWING - Emergency signalling luminaire

    LED Emergency signalling luminaires Anodized aluminum casing obtained from a solid block Suspended on two steel cables High thickness panel with uniform luminosity
    สเปคสินค้า
    • TECHNICAL FEATURES Viewing distance: 30 m It can be used to use it in N/M (Non Maintained) mode High-visibility panel PVC pictograms supplied as standard Compliant with european standards EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 1838 Photobiological risk compliant with EN 62471 INSTALLATION Swing can be installed suspended from ceilings or recessed on false ceilings (based on the selected model) It can be used as single or double face by choosing the desired pictograms (included)
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.swing
    • Product familySignalling luminaires
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Signalling luminaires
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-10-03
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)188
    • กว้าง (มิลลิเมตร)300
    • ความลึก (มิลลิเมตร)15
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองElectronic & optical components
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟฉุกเฉินและป้ายทางหนีไฟ
    • IFC classificationLight Fixture
    • รหัส ETIMEC001955
    • ชื่อ ETIMSign luminaire
    • OmniClass Number23-35 47 15
    • OmniClass TitleExit Illuminated Signs

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย โอเชียเนีย อเมริกาใต้ แอฟริกา อเมริกาเหนือ
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
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (5)
    4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (11)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (5)
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (10)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (5)