เผยแพร่สินค้าของคุณ
VIALED TEK - Emergency lighting luminaire
Linergy

VIALED TEK - Emergency lighting luminaire

LED Emergency lighting luminaire Recessed on false ceilings Gear in self-estinguishing polycarbonate diameter 68 mm Studied for standard height applications Includes symmetrical and asymmetrical optics
สเปคสินค้า
  • TECHNICAL FEATURES High-brightness LED Patented optics Lens studied to optimise the luminous flux Gear in self-estinguishing polycarbonate available in white Installation on surfaces that are normally flammable Compliant to European standards EN 60598-1, EN 60598-2-22 INSTALLATION Vialed Tek can be installed recessed on false ceilings.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.vialed-tek
  • Product familyEmergency luminaires
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Vialed emergency luminaires
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2022-10-03
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักMetal
  • วัสดุรองElectronic & optical components
  • ออกเเบบโดยอิตาลี
  • ผลิตโดยอิตาลี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟฉุกเฉินและป้ายทางหนีไฟ
  • IFC classificationLight Fixture
  • รหัส ETIMEC001957
  • ชื่อ ETIMEmergency luminaire
  • OmniClass Number23-35 47 13
  • OmniClass TitleEmergency Lighting

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย โอเชียเนีย อเมริกาใต้ แอฟริกา อเมริกาเหนือ
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
4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (11)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (5)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (5)