เผยแพร่สินค้าของคุณ
VIALED TUBE - Emergency lighting luminaire
VIALED TUBE - Emergency lighting luminaire
    Linergy

    VIALED TUBE - Emergency lighting luminaire

    LED Emergency lighting luminaire Aluminum casing design Available with lenses for standard or high ceilings High lighting performances Symmetrical and asymmetrical lenses included
    สเปคสินค้า
    • TECHNICAL FEATURES High-efficiency lighting LED Patented optics Lens optimized for best luminous flux Maximum battery recharge time: 12h Compliant with European standards EN 60598-1, EN 60598-2-22 INSTALLATION Vialed Tube can be installed on ceilings. It can also be installed in suspension, using optional accessories.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.vialed-tube
    • Product familyEmergency luminaires
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Vialed emergency luminaires
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-10-03
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)237
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองElectronic & optical components
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟฉุกเฉินและป้ายทางหนีไฟ
    • IFC classificationLight Fixture
    • รหัส ETIMEC001957
    • ชื่อ ETIMEmergency luminaire
    • OmniClass Number23-35 47 13
    • OmniClass TitleEmergency Lighting

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย โอเชียเนีย อเมริกาใต้ แอฟริกา อเมริกาเหนือ
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
    4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (11)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (5)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (5)