เผยแพร่สินค้าของคุณ
VIALED WALL - Emergency lighting luminaire
VIALED WALL - Emergency lighting luminaire
VIALED WALL - Emergency lighting luminaire
VIALED WALL - Emergency lighting luminaire
    Linergy

    VIALED WALL - Emergency lighting luminaire

    LED Emergency lighting luminaire Designed for wall installations Aluminum casing in white or grey color Light source can be angled at 0°, 10° and 20° Includes symmetrical and asymmetrical optics LIGHTING SOURCE INCLINATION The luminaire has a mechanism which permits to change the inclination of the light source. In this way it is possible to adapt the light beam to the characteristics of the ambient or the object to illuminate.
    สเปคสินค้า
    • TECHNICAL FEATURES High luminous efficiency LED Patented optics Lens studied to optimise the luminous flux Maximum battery charge time of 12h Compliant with European standards EN 60598-1, EN 60598-2-22 INSTALLATION Vialed Wall can be installed on walls.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.vialed-wall
    • Product familyEmergency luminaires
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Vialed emergency luminaires
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-10-03
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)120
    • กว้าง (มิลลิเมตร)207
    • ความลึก (มิลลิเมตร)52
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองElectronic & optical components
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟฉุกเฉินและป้ายทางหนีไฟ
    • IFC classificationLight Fixture
    • รหัส ETIMEC001957
    • ชื่อ ETIMEmergency luminaire
    • OmniClass Number23-35 47 13
    • OmniClass TitleEmergency Lighting

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย โอเชียเนีย อเมริกาใต้ แอฟริกา อเมริกาเหนือ
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
    4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (11)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (5)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (5)