เผยแพร่สินค้าของคุณ
Baby In a Manger
Liz Male Consulting

Baby In a Manger

An agricultural feeding trough made of FSC certified sustainable timber construction,used to hold food for animals in a stable. Also doubles as a crib for divine infants. An important object in the instructions given to shepherds seeking the Messiah, as told in Luke 2, and also in the verification of a child’s importance which had, until then, been a secret held only by his parents. Used widely in traditional representations of the Christmas story. Referenced in the title of one of the country’s most popular carols ‘Away in a Manger’, first published in 1884 with lyrics falsely attributed to Martin Luther. Ideal object in any Christmas tableau or farm building, comes with a structural guarantee of more than 2,000 years. A ‘Baby In a Manger’ (BIM) object created by the BIMobject team for Liz Male Consulting Ltd to wish you a very Happy Christmas.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.cm2013
  • Product familyChristmas project
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Baby In a Manger
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2012-01-01
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)600
  • กว้าง (มิลลิเมตร)900
  • ความลึก (มิลลิเมตร)410
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักWood
  • วัสดุรองSwaddling clothes
  • ผลิตโดยสวีเดน
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)50
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - อุปกรณ์อื่นๆ
  • IFC classificationDiscrete Accessory
  • UNSPSC nameWood beams
  • UNSPSC code30103601