เผยแพร่สินค้าของคุณ
Frame/Lid UNI 450 UTV
LK

Frame/Lid UNI 450 UTV

LK Universal pipes, PEX and PAL, can be used for both radiator and floor heating as well as tap water and cooling. The Universal system has been tested and approved in accordance with the market's toughest regulations and test methods, namely the building regulations of the Swedish Board of Housing, Building and Planning, the Nordtest method and continuous hygienic tests according to the European standard EN 21003. The universal system contains a wide range of pipes, installation components, installation cabinets, manifolds, fittings, and valves. In many cases, we can offer prefabricated solutions to facilitate your installation work.
สเปคสินค้า
  • Frame with hatch for manifold cabinet UNI surface-mounted on a wall. Made from powder coated 1 mm sheet steel, white finish RAL 9016. The hatch is fitted with a screwdriver lock as standard. A key lock is also available as an accessory. Mounted towards the manifold cabinet with the matching mounting kit.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.1881312
  • Product familyLK Universal
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Cabinets
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2018-05-22
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)540
  • กว้าง (มิลลิเมตร)450
  • ความลึก (มิลลิเมตร)26
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักMetal
  • วัสดุรองPolyester
  • ออกเเบบโดยสวีเดน
  • ผลิตโดยสวีเดน
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)2.8
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - อื่่นๆ
  • IFC classificationFurnishing Element
  • UNSPSC nameDoors for heating equipment
  • UNSPSC code40101832
  • Uniclass 2015 CodeSs_60_40_37
  • Uniclass 2015 DescriptionHeating systems
  • OmniClass Number23-33 15 00
  • OmniClass TitleHVAC Heating Units
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
3.0 จาก 5 ดาว 3.0 (7)