เผยแพร่สินค้าของคุณ
Room Thermostat S2 EXT, 24v NO
LK

Room Thermostat S2 EXT, 24v NO

LK Underfloor Heating is the perfect choice for new builds and renovation. We offer complete solutions for outdoor rooms, single rooms, and renovation requiring a low installation height. We have developed and refined our underfloor heating system to make it even more comfortable, safe and economical with minimum environmental impact, as well as easy to install.
สเปคสินค้า
  • Electronic, noiseless room thermostat with Triac output and electronic feedback. Available in models S2 and S2 EXT, where S2 EXT can be connected to LK Remote Sensor ICS/S2 for controlling e.g. floor temperature. The thermostat is fitted to a standard electrical wall box or directly above the cables when these exit a wall via electrical conduit. For installation on a standard electrical wall box, use the pattress supplied.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.2434401
  • Product familyLK Floor Heating
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Automation
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2018-05-21
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)112
  • กว้าง (มิลลิเมตร)80
  • ความลึก (มิลลิเมตร)16
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสวีเดน
  • ผลิตโดยเอสโตเนีย
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.125
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - อื่่นๆ
  • IFC classificationElectrical Element
  • UNSPSC nameHeating equipment and parts and accessories
  • UNSPSC code401018
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 33 13.16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleThermostat-Control, Instantaneous Electric Domestic Water Heaters
  • OmniClass Number23-27 11 19 13 11
  • OmniClass TitleDigital Heating Controllers
  • CSI UniFormat II CodeD20
  • CSI UniFormat II TitlePLUMBING
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
3.0 จาก 5 ดาว 3.0 (7)