เผยแพร่สินค้าของคุณ
Frame/lid UFH 550 UTV
LK

Frame/lid UFH 550 UTV

LK Underfloor Heating is the perfect choice for new builds and renovation. We offer complete solutions for outdoor rooms, single rooms, and renovation requiring a low installation height. We have developed and refined our underfloor heating system to make it even more comfortable, safe and economical with minimum environmental impact, as well as easy to install.
สเปคสินค้า
  • LK Frame/hatch UFH UTV is designed for use with LK Manifold Cabinet UFH and LK Shunt Cabinet UFH when these cabinets are surface-mounted on a wall. LK Frame/hatch UFH UTV butts up edge to edge with the outsides of the cabinet. The hatch is fitted with a screwdriver latch on delivery, and a key latch is also available as an accessory.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.2434681
  • Product familyLK Floor Heating
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Cabinets
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2018-05-22
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)700
  • กว้าง (มิลลิเมตร)550
  • ความลึก (มิลลิเมตร)26
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักMetal
  • วัสดุรองPolyester
  • ออกเเบบโดยสวีเดน
  • ผลิตโดยสวีเดน
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)4.7
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - อื่่นๆ
  • IFC classificationFurnishing Element
  • UNSPSC nameDoors for heating equipment
  • UNSPSC code40101832
  • Uniclass 2015 CodeSs_60_40_37
  • Uniclass 2015 DescriptionHeating systems
  • OmniClass Number23-33 15 00
  • OmniClass TitleHVAC Heating Units