เผยแพร่สินค้าของคุณ
LK 525 Multizone 2W SET - incl. Actuator 230VAC 1m Cable - Female thread
LK

LK 525 Multizone 2W SET - incl. Actuator 230VAC 1m Cable - Female thread

LK 525 MultiZone is a motorized 2-way zone ­valve for application in heating systems in which the flow through one or more zones is to be controlled. The zone valve has On/Off control and is ­designed with a turning slide which allows it to withstand a ­larger pressure difference and reduces the risk of it stalling after a long intermission. On the upper surface of the actuator is an indicator that shows which port is open or closed.

The zone valve must not be installed with the motor underneath the valve unit.

In case of a power failure, the valve cone stays in its current position. When the power is switched off, the valve can be manually set. Remove the motor and turn the spindle to your selected position. When the power is restored, turn the valve back to its original position and reinstall the ­motor.

Please note that the motor can be installed in only one position.

สเปคสินค้า
    • Working temperature: Min. 5 °C/Max. 80 °C (90 °C briefly)
    • Ambient temperature: Min. 1 °C/Max. 60 °C
    • Max. working pressure: 1.0 MPa (10 bar)
    • Max. differential pressure: 100 kPa (1 bar)
    • Leakage: < 0.1% of Kvs at 100 kPa
    • Angle of rotation: 90°/360°
    • Media: Water - Glycol/Ethanol mixture max. 50%
    • Actuator: 7 VA, 230 VAC, 50 Hz
    • Operation time: 12 seconds (90°)
    • Electrical connection: Fixed wire
    • Signal connector: Single pole SPST
    • Protection class: IP 44
    • Material, valve body: Brass EN 12165 CW617N
    • Material, external cover: Brass EN 12164 CW614N
    • Material, slide/spindle: PPS Composite
    • Cable specification: Dimension 3 x 0,75 mm²
    • Wire colors: Blue, brown, black
    • External insulation: PVC
    • Approvals: CE (Actuator only)
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.lk-525-2w-set-incl-Actuator-230VAC-1m-Cable-female-thread
  • Product familyLK Armatur
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Zone Valves
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2022-08-04
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักBrass
  • ออกเเบบโดยสวีเดน
  • ผลิตโดยสวีเดน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - วาล์ว
  • IFC classificationActuator
  • UNSPSC nameValves
  • UNSPSC code401416
  • Uniclass 2015 CodeSs_60_40_37
  • Uniclass 2015 DescriptionHeating systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass Number23-27 31 00
  • OmniClass TitleValves
  • CSI UniFormat II CodeD30
  • CSI UniFormat II TitleHVAC

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย