เผยแพร่สินค้าของคุณ
LK 527 MultiZone 2W - Motor
LK

LK 527 MultiZone 2W - Motor

LK 527 MultiZone is a motorized 2-way ball valve with high flow capacity for applications in, for example heating, cooling and domestic water systems.

The zone valve has On/Off control and is controlled by 2-point signal.Assembly/disassembly of actuator on the ball valve is simple and secure, using the clip-system.

The zone valve must not be installed with the actuator underneath the valve unit.

In case of a power failure, the valve stays in its current position. When the power is switched off, the valve can be manually set by the handle on the actuator.Please note that the actuator can be installed in only one position.

สเปคสินค้า
    • Working temperature: Min. 2 °C/Max. 110 °C
    • Ambient temperature: Min. 1 °C/Max. 55 °C
    • Max. working pressure: 3,2 MPa (32 bar)
    • Max. differential pressure: 600 kPa (6 bar)
    • Media: Water - Glycol mixture max. 50%
    • Thread standard: R - male thread, Rp - female thread, G - male thread
    • Actuator :230 VAC, 50 Hz
    • Electrical connection: Fixed wire
    • Signal connector: 2-Point SPST
    • Protection class: IP 44
    • Material, valve body: Brass EN 12165 CW617N
    • Other data: Material, ball Brass CW617N
    • Type approval certificate: Actuator: CE
      Type approval certificate: Valve: DIN-DVGW*, WRAS*, ACS
      *Applies for 527 MultiZone 2W female thread
    • Cable specification: Dimension 3 x 0,75 mm²
    • Wire colors: Blue, brown, black
    • External insulation: PVC
    • Approvals: CE
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.lk-527-MultiZone-2w-motor
  • Product familyLK Armatur
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Zone Valves
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2022-08-04
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPlastic
  • ออกเเบบโดยสวีเดน
  • ผลิตโดยสวีเดน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - ระบบควบคุม / ตู้ควบคุม
  • IFC classificationActuator
  • UNSPSC nameValves
  • UNSPSC code401416
  • Uniclass 2015 CodeSs_60_40_37
  • Uniclass 2015 DescriptionHeating systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass Number23-27 31 00
  • OmniClass TitleValves
  • CSI UniFormat II CodeD30
  • CSI UniFormat II TitleHVAC