เผยแพร่สินค้าของคุณ
LK 551 HWC CirculationKit
LK

LK 551 HWC CirculationKit

LK 551 HWC CirculationKit is an accessory for LK 551 HydroKit HWC. The accessory is installed when there is no connection for recirculated water in the tank. It is installed on the hot water connection.

Using a pipe-in-pipe solution with a 1.5-metre Pex pipe, the return of recirculated water can be adjusted to a correct level to prevent the stratification in the tank from being destroyed.

Supplied with 2x insulated stainless steel pipes, valve and Pex pipe 8x1 length 1.5m.

สเปคสินค้า
    • Working temperature: Min. 5 °C/Max. 95 °C
    • Max. working pressure: 0.6 MPa (6 bar)
    • Stainless steel pipe: EN 1008-3-14404 (AISI316L)
    • Pex: PE-Xc - PE-HD without EVOH Barrier
    • T-pipe: Cuphin

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.lk_551_hwc_circulationkit
  • Product familyLK Armatur
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Valves for Water Heating
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2022-08-04
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักBrass
  • ออกเเบบโดยสวีเดน
  • ผลิตโดยสวีเดน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - วาล์ว
  • IFC classificationValve
  • UNSPSC nameValves
  • UNSPSC code401416
  • Uniclass 2015 CodeSs_40_15_75_75
  • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessory systems
  • OmniClass Number23-27 31 29
  • OmniClass TitleMixing Valves
  • CSI UniFormat II CodeD20
  • CSI UniFormat II TitlePLUMBING

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย