เผยแพร่สินค้าของคุณ
LK 551 HydroKit HWC
LK

LK 551 HydroKit HWC

LK 551 HydroKit HWC is a compact unit for hot water circulation.
Hot water circulation offers instantly available hot water at a tap, so you don´t have to wait on hot water. Hot water circulation is especially useful in buildings with long water pipes.

LK 551 HydroKit HWC consists of a mixing valve, cross, connection kit and 3 check valves, to prevent self circulation.
The mixing valve has a thermostat that regulates the supply of both cold and hot water to the desired temperature. The valve has an anti-scald function that closes for incoming hot water in case the cold water supply ends.

สเปคสินค้า
    • Working temperature: Min. 5 °C/Max. 95 °C
    • Operating temperature: Min. 35 °C/Max. 65 °C
    • Max. working pressure: 1.0 MPa (10 bar)
    • Media 1: Water - Ethylene glycol mixture max. 50%
    • Media 2: Water - Propylene glycol mixture max. 50%
    • Media 3: Water - Ethanol mixture max. 30%
    • Thread standard: G - male thread
    • Material, valve body: DZR Brass EN 12165 CW625N
    • Other data: Temperature stability ±3°C

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.lk_551_hydrokit_hwc
  • Product familyLK Armatur
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Valves for Water Heating
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-03-31
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักBrass
  • ออกเเบบโดยสวีเดน
  • ผลิตโดยสวีเดน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - วาล์ว
  • IFC classificationValve
  • UNSPSC nameValves
  • UNSPSC code401416
  • Uniclass 2015 CodeSs_40_15_75_75
  • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessory systems
  • OmniClass Number23-27 31 29
  • OmniClass TitleMixing Valves
  • CSI UniFormat II CodeD20
  • CSI UniFormat II TitlePLUMBING