เผยแพร่สินค้าของคุณ
LK 821 ThermoVar® - Compression fitting
LK

LK 821 ThermoVar® - Compression fitting

LK 821 ThermoVar® 3-way thermic zone valve is designed to change the direction of flow of the media in heating systems. The valve is controlled by the temperature of the media. With an LK 821 ThermoVar® installed in, for example, a solar heating system an optimal stratification in the storage tank is obtained.

LK 821 can be equipped with an insulation - see under ­Accessories. For more information, please see the product sheet for insulations.

The valve can be mounted at any angle. LK 821 ThermoVar® can easily be adapted for right- or left-hand mounting.

สเปคสินค้า
    • Opening temperature: 45 °C, 55 °C, 61 °C, 66 °C, 72 °C or 80 °C
    • Working temperature: (45 °C - 55 °C) Min. 5 °C/Max. 95 °C, (61 °C - 80 °C) Min. 5 °C/Max. 110 °C
    • Ambient temperature: Min. 5 °C/Max. 60 °C
    • Max. working pressure: 1.0 MPa (10 bar)
    • Max. differential pressure: 50 kPa (0.5 bar)
    • Media: Water - Glycol mixture max. 50%
    • Thread standard: Rp - female thread, G - male thread
    • Material, valve body: Brass EN 12165 CW617N
    • Material, external cover: Brass EN 12165 CW617N
    • Material, sealing: EPDM
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.lk_821_thermovar_compression_fitting
  • Product familyLK Armatur
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Thermic Valves & Check valves
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-09-15
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักBrass
  • ออกเเบบโดยสวีเดน
  • ผลิตโดยสวีเดน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - วาล์ว
  • IFC classificationValve
  • UNSPSC nameValves
  • UNSPSC code401416
  • Uniclass 2015 CodeSs_60_40_37
  • Uniclass 2015 DescriptionHeating systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleElectrical
  • OmniClass Number23-27 31 00
  • OmniClass TitleValves
  • CSI UniFormat II CodeD30
  • CSI UniFormat II TitleHVAC