เผยแพร่สินค้าของคุณ
LK 830 ThermoMix® B - Compression fitting
LK

LK 830 ThermoMix® B - Compression fitting

LK 830 ThermoMix® B 4-way bivalent mixing valves are designed for heating systems, where energy is taken from two heating units connected in series or parallel or for storage tank systems where energy is extracted from two levels.

LK 830 ThermoMix® B should be equipped with an automatic control unit to ensure that the most favourable heat source is prioritised at all times.

The valve can be mounted at any angle. Valve ports are marked 1-4. In the standard version the valve can be mounted according to 1=Supply, 2=Secondary heat, 3=Primary heat and 4=Return.

LK 830 ThermoMix® B can be adapted for right- or left-hand installation.

สเปคสินค้า
    • Working temperature: Min. 5 °C/Max. 110 °C (120 °C briefly)
    • Ambient temperature: Min. 5 °C/Max. 60 °C
    • Max. working pressure: 1.0 MPa (10 bar)
    • Max. differential pressure: 50 kPa ( 0.5 bar)
    • Leakage: < 0.5% of Kvs at 50 kPa
    • Angle of rotation: 90°
    • Torque: < 1 Nm
    • Media: Water - Glycol/Ethanol mixture max. 50%
    • Thread standard: Rp - female thread, G - male thread
    • Material, valve body: Brass EN 12165 CW617N
    • Material, external cover: Brass EN 12165 CW617N
    • Material, slide/spindle: Brass EN 12164 CW614N
    • Material, sealing: EPDM
    • Spindle sealing: Two O-rings
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.lk_830_thermomix_b_compression_fitting
  • Product familyLK Armatur
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Mixing Valves
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-03-31
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักBrass
  • ออกเเบบโดยสวีเดน
  • ผลิตโดยสวีเดน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - วาล์ว
  • IFC classificationValve
  • UNSPSC nameValves
  • UNSPSC code401416
  • Uniclass 2015 CodeSs_60_40_37
  • Uniclass 2015 DescriptionHeating systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code34 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleTransportation
  • OmniClass Number23-27 31 00
  • OmniClass TitleValves
  • CSI UniFormat II CodeD30
  • CSI UniFormat II TitleHVAC

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย