เผยแพร่สินค้าของคุณ
LK 840 ThermoMix® 2.0 Kvs 25/40 - Female
LK

LK 840 ThermoMix® 2.0 Kvs 25/40 - Female

LK 840 ThermoMix® 2.0 is a 3-way mixing valve which can be used as a mixing or diverting valve in heating systems.

LK 840 ThermoMix® 2.0 is a 3-way mixing valve which can be used as a mixing or diverting valve in heating systems.
The valve is suitable for motorization and can be fitted with insulation. For more information, see the insulation data sheet.

A compact design and a octagonal key grip gives an easier access and installation in tight spaces. The valve can be installed in any position and LK 840 ThermoMix® 2.0 can easily be adapted for right- or left-hand mounting.
The valve requires no maintenance but the installation should be checked regularly.

สเปคสินค้า
    • Working temperature: Min. 5 °C/Max. 110 °C (120 °C briefly)
    • Ambient temperature: Min. 5 °C/Max. 60 °C
    • Max. working pressure: 1.0 MPa (10 bar)
    • Max. differential pressure: 100 kPa (1 bar)
    • Leakage: < 0,2% of Kvs at 100 kPaAngle of rotation: 90°/360°
    • Torque: < 1 Nm (DN15-32)* < 2,1-2,3 Nm (DN40-50)*
    • Media 1: Water - Glycol mixture max. 50%
    • Media 2: Water - Ethanol mixture max. 30%
    • Thread standard: Rp - female thread, G - male thread
    • Material, valve body: Brass EN 12165 CW617N
    • Material, internal cover: PPS Composite
    • Material, external cover: Aluminium
    • Material, slide/spindle: Brass EN 12165 CW617N
    • Material external: cover DN 15-32 Aluminium, DN 40-50 Composite
    • Material, sealing: EPDM
    • Spindle sealing: Two O-rings
    • Other data: * Double torque if the valve is used diverting.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.lk_840_thermomix_2_kvs_25_40_female
  • Product familyLK Armatur
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Mixing Valves
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-03-31
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักBrass
  • ออกเเบบโดยสวีเดน
  • ผลิตโดยสวีเดน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - วาล์ว
  • IFC classificationValve
  • UNSPSC nameValves
  • UNSPSC code401416
  • Uniclass 2015 CodeSs_60_40_37
  • Uniclass 2015 DescriptionHeating systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code42 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleProcess Heating, Cooling, and Drying Equipment
  • OmniClass Number23-27 31 29
  • OmniClass TitleMixing Valves
  • CSI UniFormat II CodeD30
  • CSI UniFormat II TitleHVAC

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย