เผยแพร่สินค้าของคุณ
LK 924 SafetyGroup - Female thread
LK

LK 924 SafetyGroup - Female thread

LK 924 / 925 SafteyGroup is a safety group for heating systems.

The safety group contains manifold, manometer, safety valve and an air vent.

924 SafetyGroup has an automatic air vent with a float and 925 SafetyGroup has an automatic air vent with fibre discs.
The manifold has two ½” connections for safety valve and for example an expansion vessel, one ⅜” connection for air vent.

The manometer shall be mounted in one of the three ¼” connections, plug the other ¼” connections with supplied plugs.
Depending on model the manifold has a female ¾” connection or a male 1” connection towards the heating system.

The manometer, air vent with a float and one ½” connection on the manifold are provided with a PTFE seal.

Safety valves in other pressure clas­ses can be supplied upon request.

สเปคสินค้า
    • Working temperature: Min 5 °C/Max 110 °C
    • Ambient temperature: Min 5 °C/Max 60 °C
    • Max. working pressure: See the table below
    • Thread standard: Rp - female thread, G - male thread
    • Material, valve body: Brass EN 12165 CW617N
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.lk_924_safetygroup_female_thread
  • Product familyLK Armatur
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Safety valves
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-08-23
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักBrass
  • ออกเเบบโดยสวีเดน
  • ผลิตโดยสวีเดน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - วาล์ว
  • IFC classificationValve
  • UNSPSC nameValves
  • UNSPSC code401416
  • Uniclass 2015 CodeSs_60_40_37
  • Uniclass 2015 DescriptionHeating systems
  • OmniClass Number23-27 31 53
  • OmniClass TitleSafety Valves
  • CSI UniFormat II CodeD30
  • CSI UniFormat II TitleHVAC