เผยแพร่สินค้าของคุณ
LK 941 EasyMix
LK

LK 941 EasyMix

LK 941 EasyMix is a series of valve actuators. Depending on model the actuator can be operated by a controller with a 3-point SPDT output or a proportional 0-10 V / 4-20 mA output. The angle of rotation is electrically limited to 90°.The actuator can be mounted in any position except below the valve. The actuator is mounted directly onto the valve spindle with a screw. An anti-rotation bolt keeps the actuator in position. When needed, the actuator can be put into manual mode by pressing and turning the button on the housing cover 90° to disengage the gears. The actuator can now be put in any position by turning the handle on the front. The position is indicated on the reversible scale.

LK 941 EasyMix fits most mixing valves on the market.

สเปคสินค้า
      • Voltage: 230 VAC 50 Hz, 24 VAC 50 Hz
      • Power consumption: 6 VA
      • Ambient temperature: Min. 0 °C/Max. 55 °C
      • Angle of rotation: 90° electically limited
      • Torque: 15 Nm
      • Operation time: 73 s/147 s
      • Direction of operation: Selectable
      • Position indication: Reversible scale
      • Manual override: Disengagement of gears
      • Electrical connection: Cable 1 m
      • Signal connector: 3-point SPDT, 0-10 VDC/4-20 mA
      • Protection type: IP 44
      • Protection class: II
      • Approvals: CE
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.lk_941_easy_mix
  • Product familyLK Armatur
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Valve Actuators
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2022-08-04
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสวีเดน
  • ผลิตโดยสวีเดน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - วาล์ว
  • IFC classificationActuator
  • UNSPSC nameValves
  • UNSPSC code401416
  • Uniclass 2015 CodeSs_60_40_37
  • Uniclass 2015 DescriptionHeating systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 57.23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleElectric Motor Actuators
  • OmniClass Number23-27 33 00
  • OmniClass TitleValve Actuators
  • CSI UniFormat II CodeD30
  • CSI UniFormat II TitleHVAC