เผยแพร่สินค้าของคุณ
MICROBOX-300
MICROBOX-300
MICROBOX-300
MICROBOX-300
MICROBOX-300
    Llaza

    MICROBOX-300

    Microbox-300: drop arm awning with cassette

    Small in size, big in solutions.

    By using the LLAZA objects together with the RECASENS fabrics, the user will be able to perform the calculations of thermal and visual properties. Thanks to the program hosted in RECASENS BIM materials, it is possible to adapt these calculations to the project specific needs.

    BENEFITS FOR THE END USER

    • Its self-protecting system helps keep the fabric in perfect condition.
    • Its elegant and functional structure is designed so the awning is perfectly integrated onto the façade it is mounted on.
    • Ideal for installation on windows.
    • Tensioned drop arms (PRT) or semi-tensioned drop arms (PRS) with slop of up to180º.

    BENEFITS FOR THE PROFESSIONAL INSTALLERS

    • Multi-support anchoring system to obtain large width.
    • Big rolling capacity.
    • The arm features a tension locking system for easy installation.

    CONTACT DETAILS

    Spain: prescripcion(at)llaza.com / +34 696 929 597

    Outside Spain: export(at)llaza.com / +34 977 990 600

    สเปคสินค้า
      • Maximum dimensions: up to 5,00 m of width x 1,40 m of projection with 2 arms
      • Operation: manual, motorised or automated
      • Mounting: wall, ceiling or between walls
      • Product subjected to the tests required by European standard UNE-EN 13561:2015 for obtaining the CE marking
      • Wind resistance: Class 2 up to 38 km/h
      • Lacquer in accordance with Qualicoat standards
      • Stainless steel screws and bolts
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.MICROBOX-300
    • Product familyAwnings
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Drop arm awnings
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-12-23
    • หมายเลขฉบับ1
    • กว้าง (มิลลิเมตร)5000
    • ความลึก (มิลลิเมตร)1400
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองStainless steel
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - วัสดุบังแสงเงา
    • IFC classificationObject
    • UNSPSC nameAwnings
    • UNSPSC code30151901
    • Uniclass 2015 CodePr_30_59_07_05
    • Uniclass 2015 DescriptionAwnings
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 73 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleAwnings
    • OmniClass Number23-17 21 11 11 21
    • OmniClass TitlePowered Awnings
    • CSI UniFormat II CodeB20
    • CSI UniFormat II TitleEXTERIOR CLOSURE
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
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (23)
    3.0 จาก 5 ดาว 3.0 (6)