เผยแพร่สินค้าของคุณ
High speed door 650NG
High speed door 650NG
    Loading Systems

    High speed door 650NG

    The Loading Systems high speed door 650NG door is a fold up door composed by perimeter self-supporting frame in galvanized steel and a PVC curtain reinforced with horizontal steel bars to assure a wind resistance up to 160 Km/h. Curtain is lifted by strong belts and collected on top. The patented conical guides give to the 650NG a low air permeability and a good performance in case of high wind load. Studied for heavy industry too is suitable for all kind of industries. Perfect for internal and external applications, for big openings and designed for a long life. The 650NG is the right solution in case of strong wind and depressions.

    สเปคสินค้า
    • Maximum dimensions:
      W 20.000 mm x H 15.000 mm

      Speed:
      Max opening speed up to 1 m/s
      Closing speed 1 m/s

      Wind resistance:
      Standard Class 2 up to 35 m² further on project till Class 4

      Structure:
      Self-supporting

      Frame / motor cover hood:
      Standard: Galvanized Steel
      Optional: Powder coated Steel
       Stainless Steel 441/304/316

      Telo:
      Standard: 
      PVC curtain fabric 900 gr/m²

      Optional: 
      Insulated 3 mm
      Insulated 7 mm
      Translucent 35/40%
      FDA (white)
      Antistatic

      Control panel:
      Standard: Powder coated Steel box IP54 (300 x 500 x 150 mm)
      Optional: Stainless Steel
      PVC box IP65 (300 x 400 x 150 mm)
      Contactors
      Thermail modular protection
      Power supply 3-ph, 3-230V
      Power supply 3-ph, 3-400V
      Star/Stop Button
      Emergency stop button
      IP rating for motor and control panel IP54

      Safeties:
      Standard: Photocells set IP65
      WiFi safety edge IP65
      Optional: 
      Multi ray light curtain barrier H2500 IP67

      Emergency opening:
      Standard: 
      Hand crank
      Optional: 
      Counterweight system
      Chain system 

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.high-speed-door-650NG
    • Product familyIndustrial doors
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์High-Speed doors
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-11-07
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)15000
    • กว้าง (มิลลิเมตร)20000
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPVC
    • วัสดุรองZinc
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - เกี่ยวกับอุตสาหกรรม
    • IFC classificationDoor
    • Uniclass 2015 CodePr_30_59_24_04
    • Uniclass 2015 DescriptionAutomatic revolving doorsets
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 10 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleDoors and Frames
    • OmniClass Number23-17 11 45 17
    • OmniClass TitleRapid Opening Doors

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ