เผยแพร่สินค้าของคุณ
Wheel guides - low model
Wheel guides - low model
Wheel guides - low model
    Loading Systems

    Wheel guides - low model

    Correct docking with the Loading Systems wheel guides prevents damage. Wheel guides ensure correct positioning of the vehicle to the loading platform. therefor the risk of damage to the vehicle, the building or the dock leveller or dock shelter reduces considerably. Wheel guides are especially recommended in combination with wide dock levellers and curtain or inflatable dock shelters because in these situations precise positioning of the vehicle is even more important. 

    Wheel guides are available in 3 models: 

    1. Surface mounted; 
    2. Built-in; 
    3. Low model (this model).
    สเปคสินค้า
    • The low model wheel guide is a surface mounted wheel guide and is made from high-quality tubes with a diameter of 140 mm. The wheel guides are hot-dip galvanised and are available as a straight or bent model. 

      Optional a mounting set is available.

      No rights may be derived from the BIM models.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.wheel-guides-low-model
    • Product familyLoading bay accessories
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์All
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2018-05-15
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักGalvanized steel
    • ออกเเบบโดยเนเธอร์แลนด์
    • ผลิตโดยเนเธอร์แลนด์
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectแลนด์สเคป - แลนด์สเคปอื่นๆ
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 13 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleLoading Dock Equipment
    • OmniClass Number23-23 23 00
    • OmniClass TitleLoading Dock Equipment

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ