ข้อมูลอ้างอิงเฉพาะ: | 4201-08-600 |
---|---|
แบรนด์: | Logiwaste |
Product family: | Inlet point |
กลุ่มสินค้า: | High Capacity Outdoor Inlet Point |
ความกว้าง (มิลลิเมตร): | 2437 |
ความสูง (มิลลิเมตร): | 1995 |
ความลึก (มิลลิเมตร): | 3362 |
วันที่เผยแพร่: | 2020-01-14 |
จำนวนครั้งที่พิมพ์: | 1 |
ประเภท: | วัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว) |
The Logiwaste inlet point is used as an intermediate storage located directly below a ground-mounted inlet. The inlet point could be equipped with one inlet and upwards depending on need for capacity and number of sorted fractions.
Logiwaste patented solution for a high capacity inlet point eliminates the need for a concrete pit. Digging depth is reduced by using a curved pipe for storage.
The solution requires no regular maintenance or cleaning. Any replacement of wear parts can be replaced quick and easy from ground level by a single person without lifting equipment.
Search: Waste, waste management, waste collection, AWCS, automatic waste collection, vacuum waste collection, laundry collection, pneumatic waste collection, vacuum transport, waste inlets, container
• Parts subject to corrosive influences are made of stainless steel.
• Slide details are made from durable and low friction materials.
• Operated through compressed air.
• Wear parts can be quickly and easily replaced on site without dismantling the valve.
URL สินค้า: | https://www.logiwaste.com/en/ |
---|---|
คำแนะนำในการติดตั้ง: | |
COBie Product Data Sheet: | |
Product certification: | |
รายละเอียดทางเทคนิค: | |
วิดีโอการติดตั้ง: | |
รหัส GTIN: |
รหัส QR มี URL ด้านล่างและจะนำคุณกลับมาที่หน้านี้หากสแกนโดยอุปกรณ์เช่น iPhone หรือสมาร์ทโฟน
https://www.bimobject.com/th/logiwaste/product/4201-08-600
วัสดุหลัก: | Steel |
---|---|
วัสดุรอง: | Stainless steel |
ออกแบบใน: | Sweden |
ผลิตใน: | |
น้ำหนักสุทธิ (กิโลกรัม): | 812 |
หมวดหมู่ BIMobject : | วัิศวกรรมและสาธารณูปโภค - ขยะ |
---|
BIMobject®