เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์แก่ท่าน ที่นี่ !

ฉันยอมรับ
;

2-Inlet point left without AV-Connection, DN 400

ข้อมูลอ้างอิงเฉพาะ: 4201-08-620
แบรนด์: Logiwaste
Product family: Inlet point
กลุ่มสินค้า: High Capacity Outdoor Inlet Point
ความกว้าง (มิลลิเมตร): 2437
ความสูง (มิลลิเมตร): 1995
ความลึก (มิลลิเมตร): 3362
วันที่เผยแพร่: 2020-01-14
จำนวนครั้งที่พิมพ์: 1
ประเภท: วัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
ดาวน์โหลด (4)

The Logiwaste inlet point is used as an intermediate storage located directly below a ground-mounted inlet. The inlet point could be equipped with one inlet and upwards depending on need for capacity and number of sorted fractions.

Logiwaste patented solution for a high capacity inlet point eliminates the need for a concrete pit. Digging depth is reduced by using a curved pipe for storage.

 The solution requires no regular maintenance or cleaning. Any replacement of wear parts can be replaced quick and easy from ground level by a single person without lifting equipment. 

Search: Waste, waste management, waste collection, AWCS, automatic waste collection, vacuum waste collection, laundry collection, pneumatic waste collection, vacuum transport, waste inlets, container

• Parts subject to corrosive influences are made of stainless steel.
• Slide details are made from durable and low friction materials.
• Operated through compressed air.
• Wear parts can be quickly and easily replaced on site without dismantling the valve. 


วัสดุหลัก: Steel
วัสดุรอง: Stainless steel
ออกแบบใน: Sweden
ผลิตใน:
น้ำหนักสุทธิ (กิโลกรัม): 812

หมวดหมู่ BIMobject : วัิศวกรรมและสาธารณูปโภค - ขยะ

BIMobject®