Straight pipe waste and laundry, DN 500Straight pipe waste and laundry, DN 500
แสดงรูปก่อนหน้า
แสดงรูปถัดไป
Logiwaste

Straight pipe waste and laundry, DN 500

Logiwaste straight pipes are made from welded mild steel tubes in different steel qualities. The straight pipes are as far as possible designed and selected to have a fix internal diameter to eliminate the sharp edges formed between connected pipes of different diameters.
The welded steel straight pipes used in Logiwaste’s pipe systems are designed to minimize the wear of the bags being transported as well as the wear on the tubes, resulting in a long-life, reliable pipe system.

Search: Waste, waste management, waste collection, AWCS, automatic waste collection, vacuum waste collection, laundry collection, pneumatic waste collection, vacuum transport, waste inlets, container

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.4311-16-TT021SS
  • Product familyPipe Systems
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Straight pipes
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-02-06
  • หมายเลขฉบับ1
  • กว้าง (มิลลิเมตร)500
  • กว้าง (มิลลิเมตร)13500
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานวิศวกรรมและโครงสร้างพื้นฐาน - ขยะ