เผยแพร่สินค้าของคุณ
Exterior Aluminum Siding - Board & Batten
Exterior Aluminum Siding - Board & Batten
Exterior Aluminum Siding - Board & Batten
Exterior Aluminum Siding - Board & Batten
    Longboard Products

    Exterior Aluminum Siding - Board & Batten

    Classic Look. Modern Performance.

    Replicate the timeless, traditional appearance of alternating wide boards and narrow battens, a classic design often found in residential architecture. This profile brings the warmth and charm of traditional wood siding while offering all the advantages of modern materials.

    Crafted from high-quality aluminum, this profile delivers the same depth, texture, and distinct shadow lines as real wood, creating a visually striking façade that enhances any home exterior. Unlike natural wood, it is lightweight, exceptionally durable, and resistant to weather, rot, and insect damage. Its low-maintenance surface requires no painting or sealing, providing long-lasting beauty with minimal upkeep.

    Planks are designed for vertical installation only, ensuring consistent alignment and a clean, uniform appearance.

    สเปคสินค้า
    • Profile

      • Board & Batten — Width: 7" | Length: 12' | SKU: 7BB.145

      Accessories

      • Quick Screen Clips — Qty: 1750/box | SKU: CLIP.N1750
      • Quick Screen Clips — Qty: 100/bag | SKU: CLIP.N100
      • Butt-Joint Fastening Kit (6") — Qty: 20 kits/bag | SKU: TGBJKIT
      • Touch Up Pens (reach out to confirm color with account manager) — Qty: 1u — | SKU: TUP
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.exterior-aluminum-siding-board-batten
    • Product familyMetal Siding
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Aluminum Board & Batten, Vertical Profile
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-09-09
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)6
    • กว้าง (นิ้ว)144
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectผนัง - อลูมิเนียมคอมโพสิต
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 46 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleAluminum Siding
    • OmniClass Number23-13 37 13
    • OmniClass TitleExterior Wall Cladding

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย