เผยแพร่สินค้าของคุณ
Exterior Aluminum Siding - Lap Siding
Exterior Aluminum Siding - Lap Siding
Exterior Aluminum Siding - Lap Siding
Exterior Aluminum Siding - Lap Siding
    Longboard Products

    Exterior Aluminum Siding - Lap Siding

    Classic Look. Modern Performance.

    Experience the timeless charm of traditional lap siding, reimagined with the strength and sophistication of architectural aluminum.

    Our lap siding profile is precision-engineered from 6063-T5 aluminum with a 1.5mm thickness, delivering unmatched durability and structural integrity. Built to withstand the elements, it resists denting, warping, and fading, ensuring your exterior remains beautiful for years to come, with zero maintenance.

    Combine the warmth of classic aesthetics with the confidence of modern materials for a finish that’s both enduring and elegant.

    สเปคสินค้า
    • Profile

      • Lap Siding — Width: 6" | Length: 12' | SKU: 6L.145

      Accessories

      • Quick Screen Clips — Qty: 1750/box | SKU: CLIP.N1750
      • Quick Screen Clips — Qty: 100/bag | SKU: CLIP.N100
      • Butt-Joint Fastening Kit (6") — Qty: 20 kits/bag | SKU: TGBJKIT

      Touch Up Pens (reach out to confirm color with account manager) — Qty: — | SKU: TUP

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.exterior-aluminum-siding-lap-siding
    • Product familyMetal Siding
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Aluminum Lap Siding, Horizontal Profile
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-09-04
    • หมายเลขฉบับ1
    • กว้าง (นิ้ว)144
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectผนัง - อลูมิเนียมคอมโพสิต
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 46 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleAluminum Siding
    • OmniClass Number23-13 37 13
    • OmniClass TitleExterior Wall Cladding