เผยแพร่สินค้าของคุณ
Space Chicken
Space Chicken
Space Chicken
Space Chicken
    Loook Industries

    Space Chicken

    Space Chicken is a small laptop table that is available in various colors. The table is ideal for lounges, offices and public spaces. Of course, it works perfectly well at home too. Space Chicken is height adjustable and allows you to maintain a comfortable and ergonomic working posture that enables productivity from all types of chairs and sofas. A version of Space Chicken with fixed height is also available.
    สเปคสินค้า
    • A version of Space Chicken with fixed height is also available. Standard Colors Base in RAL 9003 (White) Base in RAL 9004 (Black) Base in RAL 2008 (Orange) Base in RAL 4010 (Pink) Base in RAL 5015 (Blue) Base in RAL 6018 (Green) Tabletop in white or black compact laminate.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.space_chicken
    • Product familyFurniture
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Access Table
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2016-06-12
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)570
    • กว้าง (มิลลิเมตร)480
    • ความลึก (มิลลิเมตร)330
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • วัสดุรองLaminate
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - โต๊ะและเก้าอี้สำนักงาน
    • IFC classificationFurniture
    • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56