เผยแพร่สินค้าของคุณ
The Box Lounger
The Box Lounger
The Box Lounger
The Box Lounger
The Box Lounger
    Loook Industries

    The Box Lounger

    The Box Lounger is a cozy box with a soft sound absorbing material on the inside that dampens outside sounds. It is the perfect place for you to make a phone call, work on your laptop or just relax. The Box Lounger can also be used as a room divider and is available in different colors to match your interior. The Box Lounger provides a quiet and visually secluded cover from the surrounding noise and movement. Generally this problem can be found in open-space offices and public spaces.
    สเปคสินค้า
    • The Box Lounger has two different base options. Material Frame in compression moulded birch. Inner frame in high quality foam upholstered in fabric. Base in lacquered tubular steel or wooden legs. Standard Colors Frame in RAL 9003 (signal white) with Base in RAL 9003 (signal white) Frame in RAL 9004 (signal black) with Base in RAL 9004 (signal black)
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.the_box_lounger
    • Product familyFurniture
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Chair
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2016-06-12
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)1520
    • กว้าง (มิลลิเมตร)800
    • ความลึก (มิลลิเมตร)800
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBirch
    • วัสดุรองFabric
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เก้าอี้นวม
    • IFC classificationFurniture
    • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56

    สินค้าใกล้เคียง