เผยแพร่สินค้าของคุณ
Air Curtain
Loren Cook Company

Air Curtain

The COOK Air Curtain provides an effective barrier of moving air anywhere a wall opening might allow the unwanted transferral of temperature, humidity, insects, odors, or pollutants. The COOK Air Curtain is designed and built for installation in office and shop applications over conventional 3’ doors. It may be installed side by side for double doors and larger doors such as service, overhead, sliding warehouse, or loading dock doors.
สเปคสินค้า
  • Housing Material: Aluminum Industry Standards: ISO 9001, UL 705, cUL 705 Manufacturer Product Line: Air Curtain Maximum CFM: 1033 CFM-3234 CFM Overall Height: 13-3/8" Overall Length: 38-5/16" Overall Width: 14" Region: North America Voltage: 115 V
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.aircurtain
  • Product familyAir Condition Equipment
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Air Curtain
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2014-04-01
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - การระบายอากาศ
  • UNSPSC nameAir circulation and parts and accessories
  • UNSPSC code401016
  • Uniclass 2015 CodePr_70_60_36_02
  • Uniclass 2015 DescriptionAir curtains
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 34 33
  • CSI MasterFormat 2014 TitleAir Curtains
  • OmniClass Number23-33 31 11
  • OmniClass TitleAir Curtains

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

3.3 จาก 5 ดาว 3.3 (16)
4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (7)