เผยแพร่สินค้าของคุณ
T FAST I20
Lovato

T FAST I20

T_FAST-I 20 is an instantaneous domestic hot water production module that uses the working priciple of a stainless steel plates exchanger, that finds a wide use if coupled with buffer tank. The setting of the domestic hot water temperature is made through the regulation of the thermostatic actuator of the primary circuit mixing valve. The primary circuit pump is controlled by means of a pressure switch electrically connected. Is available a DHW recirculation pump kit.
สเปคสินค้า
  • T-FAST I20 Instantaneous domestic hot water production module via a 16 plates heat exchanger (AISI 316).Primary side inlet with 1" ball valve with red handle, thermostatic mixing valve with thermo-sensitive bulb for domestic hot water temperature setting, Wilo YONOS PARA15/1-6 high efficiency pump, check valve, 1" ball valve with blue handle on the primary outlet. Domestic cold water inlet on secondary side with ball valve DN 20 with blue handle, flow switch, ball valve DN 20 with handle and red thermometer on domestic hot water outlet. Insulated metal frame. Max. operating temperature 90 °C. Max. operating pressure 6 bar. The module is complete with black EPP insulation with density 40 g/l. Accessory: Sanitary recirculation kit, composed of: Lowara/Xylem EB 15-1/94 ER high efficiency pump, check valve, copper piping kit. Max. working temperature 90°C. Max. working pressure 10 bar.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.T-FAST-I-20
  • Product familyDHW Production modules
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์T-FAST
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-06-26
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • วัสดุรองSteel
  • ออกเเบบโดยอิตาลี
  • ผลิตโดยอิตาลี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - บอยเลอร์
  • UNSPSC nameHydraulic engines
  • UNSPSC code26101501
  • Uniclass 2015 CodePr_60_70_65_38
  • Uniclass 2015 DescriptionHydraulic power units
  • CSI MasterFormat 2014 Code02 24 13.43
  • CSI MasterFormat 2014 TitleWater Assessment
  • OmniClass Number23-27 55 11 11
  • OmniClass TitleWater Filters
  • CSI UniFormat II CodeD2020
  • CSI UniFormat II TitleDomestic Water Distribution

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย อเมริกาใต้ โอเชียเนีย แอฟริกา