เผยแพร่สินค้าของคุณ
ES-52T: 5-1/4" Coaxial Speaker (ES Series)
ES-52T: 5-1/4" Coaxial Speaker (ES Series)
ES-52T: 5-1/4" Coaxial Speaker (ES Series)
    LOWELL Manufacturing Co
    Archived

    ES-52T: 5-1/4" Coaxial Speaker (ES Series)

    Self-contained, ready-to-install in-ceiling ES speaker with 5-1/4" coaxial driver produces excellent intelligibility for speech and full-frequency response for music—ideal for commercial or residential use.

    COMPLIANCE & CERTIFICATION

    •  UL 1480A (General Signaling, USA)
    •  UL 2043 (Return Air Plenum Space)
    •  CSA C22.2 No. 205-12 (General Signaling, Canada)
    สเปคสินค้า
    • SPEAKER ASSEMBLY INCLUDES

      1. Driver: 5-1/4 in. coaxial driver with high-frequency Mylar tweeter/acoustic lens
      2. Transformer: 16W (tap selector behind grille). Taps for 25V, 70V or 100V speaker systems, and 8 ohm transformer bypass position.
      3. Enclosure: Painted (grey) steel back-can with reversible mounting dogs
      4. Grille: Press-fit grille with scrim, pull-tool
      5. Mounting Aids: Plastic paint shield for driver, C-ring and support rails.
      6. Optional: Rough-in bridge for the 6-1/2" speaker will also work with this model (order model ES-6-RIB separately).
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.es-52t_5-inch-coaxial-speaker
    • Product familySpeakers
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Ceiling Speakers Recessed / ES Series Quick-Install Speakers
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-03-31
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยจีน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - เสียง
    • IFC classificationObject
    • Uniclass 2015 CodePr_70_75_36_50
    • Uniclass 2015 DescriptionLoudspeakers
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleAudio-Visual Equipment
    • OmniClass Number23-37 15 29 11 13
    • OmniClass TitleLoudspeakers