เผยแพร่สินค้าของคุณ
(ARB) Round High Bay - Sports Interior
LSI Industries

(ARB) Round High Bay - Sports Interior

The Advantage Series Round High Bay is the commercial-grade round LED fixture designed to help budget-minded facility managers optimize the illumination in their high bay environments, enhance safety and lower their energy costs. This high-quality unit is compact for easy installation and delivers outstanding output for general industrial applications at an affordable price point. End users can further take advantage of savings with the addition of field-installed occupancy sensors.

Ideal Applications: Warehouse lighting, distribution center lighting, gym lighting, automotive service bay lighting, factory lighting

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.lsi-arb-sports
  • Product familyIndoor Lighting
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Sports Interior
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2023-05-11
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)8.26
  • กว้าง (นิ้ว)13.4
  • ความลึก (นิ้ว)13.4
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • วัสดุรองAcrylate
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
  • น้ำหนัก10.84
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - การติดเพดาน
  • IFC classificationLight Fixture
  • UNSPSC nameLighting Fixtures and Accessories
  • UNSPSC code3911
  • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriptionLighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting
  • OmniClass Number23-35 47 11
  • OmniClass TitleLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II CodeD5020
  • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
แคนาดา
เม็กซิโก
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (31)