เผยแพร่สินค้าของคุณ
(XGBM) Greenbriar® Area Light
LSI Industries

(XGBM) Greenbriar® Area Light

4.8 จาก 5 ดาว4.8(6 รีวิว)

LSI ‘s XGBM LED area light reflects LSI’s commitment to incorporate the most up-to-date technology not only to provide high lumen output, but to do it at the highest efficacy (over 120 LPW) and most competitive price possible.  The XGBM delivers bright uniform lighting at lower light levels with essentially no light trespass.

With the top-access housing, the XGBM is easy to install and requires virtually no service.  Recognizing the importance in saving energy, the XGBM features a number of energy-control options such as dimming, bi-level switching, integral motion sensor and LSI’s wireless control and information systems to allow you to best manage the light and energy consumption in your parking lot.

Ideal Applications:  Parking lot lighting, roadway lighting, street lighting, walkway lighting

Please visit product site for more fixture documents and published reports.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.lsi-area-light-xgbm
  • Product familyOutdoor Lighting
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Area Lights
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2016-04-28
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)9
  • กว้าง (นิ้ว)24
  • ความลึก (นิ้ว)24
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • วัสดุรองGlass
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
  • น้ำหนัก49.5
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟภายนอก
  • IFC classificationLight Fixture
  • รหัส ETIMEG000027
  • ชื่อ ETIMLuminaires
  • UNSPSC nameExterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC code391116
  • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriptionLighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 56 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleExterior Lighting
  • OmniClass Number23-35 47 11
  • OmniClass TitleLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II CodeD5020
  • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
แคนาดา
เม็กซิโก
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (10)
1.6 จาก 5 ดาว 1.6 (7)