เผยแพร่สินค้าของคุณ
(BD) Deep Bowl - Interior Decorative
LSI Industries

(BD) Deep Bowl - Interior Decorative

Create the indoor and outdoor architectural experience your project needs. Blending together a variety styles, shapes and finishes to compliment a myriad of architectural building designs, the Abolite RLM Series provides the performance, illumination tools, and possibilities you need through aesthetic appeal, design integrity and extensive product flexibility. LSI and Abolite — the names you trust for high-quality, high-performance RLM lighting solutions.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.lsi-bd-indoor-dec
  • Product familyIndoor Lighting
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Interior Decorative
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2023-05-11
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)6.07
  • กว้าง (นิ้ว)20.62
  • ความลึก (นิ้ว)20.62
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักGalvanized steel
  • วัสดุรองGlass
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
  • น้ำหนัก15
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - โคมระย้า
  • IFC classificationLight Fixture
  • UNSPSC nameLighting Fixtures and Accessories
  • UNSPSC code3911
  • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriptionLighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 56 23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleArea Lighting
  • OmniClass Number23-35 47 11
  • OmniClass TitleLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II CodeD5020
  • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
แคนาดา
เม็กซิโก
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (6)
3.0 จาก 5 ดาว 3.0 (8)